3P-3890: PATIN - CHAÎNE M
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3P-3890: PATIN - CHAÎNE M

    Numéro de pièce : 3P-3890
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne maître (service modéré, simple arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.

    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Patin de chaîne maître Classic™ (service modéré, simple arête)
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,91
    • Largeur du patin (in): 20,1
    • Taille de vis (in): 5/8
    • Type de patin: Service modéré, simple arête
    track-type tractor
    D5B, 163 153 D5, 55, 6 5S 5 5A

    track-type loader
    953C, 977