3P-4115: PATIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3P-4115: PATIN

    Numéro de pièce : 3P-4115
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patins de chaîne (à double arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.

    Attributs :

    • Les patins de chaîne à double arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à double arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,91
    • Inclinaison de chaîne (mm): 175,5
    • Largeur des patins (mm): 457
    • Largeur du patin (in): 18
    • Taille de vis (in): 5/8
    • Type de patin: Double arête
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.