3P-5757: ENS. LINK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3P-5757: ENS. LINK

    Numéro de pièce : 3P-5757
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne étanche (rondelle Belleville deux pièces)

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.
    • Les rondelles Belleville sont des ressorts qui ont la forme de rondelles. Elle sont utilisées dans les chaînes étanches pour garantir l'étanchéité du système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,9
    • Nombre de sections de chaîne: 39
    • Taille de vis (in): 5/8
    track-type tractor
    153 D5B, 163 D5, 5S 5 5A 6 55

    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    951B, 951C, 977