3P-5955: ENS. DISQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3P-5955: ENS. DISQUE

    Numéro de pièce : 3P-5955
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction métallique

    Description :
    Un disque de friction métallique se caractérise par une résistance élevée à la chaleur et à l'usure, ainsi que par une faible absorption d'énergie.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Disque de friction Classic
    earthmoving compactor
    815, 816

    wheel-type loader
    966C, 950

    motor grader
    130G, 12G, 140G, 120G, 14H, 14G, 16G, 16H, 14H NA 16H NA

    wheel dozer
    814