3P-7156: LIAISON - PRINCIPALE GAUCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3P-7156: LIAISON - PRINCIPALE GAUCHE

    Numéro de pièce : 3P-7156
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon maître (gauche, complet)

    Description :

    • Les maillons maîtres permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Cat
    Maillon de chaîne lubrifiée par graisse Classic™ (gauche)
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,91
    • Taille de vis (in): 16,21
    forest products
    FB221

    excavator
    215, 225

    track-type loader
    951C, 955L, 955K, 951B

    track-type tractor
    D5