3P-8485: Jonc d'arrêt interne
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3P-8485: Jonc d'arrêt interne

    Numéro de pièce : 3P-8485
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, rectangulaire

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 0,69
    • Diamètre libre - A (in): 0,73
    • Forme: Rectangulaire
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,035
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C, 615C, 613G, 611, 615C II

    pipelayer
    578, 561M, 583R, 589, 587R

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    966F II 960F, 993K, 980G, 992K, 994K, 988F, 992G, 970F, 980G II 994D, 994H, 950F, 990 II 990K, 994, 992C, 990, 950F II 966F, 988F II 992D, 980F, 988B, 980C, 994F, 990H

    articulated dump truck
    D350E, D350E II D250E, D300E II D250E II D400E, D300E

    load, haul, dump
    R2900G, R1600G, R1300G, R3000H, R1700G, R1600H

    track-type tractor
    D9R, D8R D6H XR D6R, D11R, D10R, D11T, D8N, D7R, D5M D6M D5C III D6H, D7R LGP D6H XL D6R XL D4C III D3C III D7R XR D5H XL D4H XL D5H, D6R STD D4H III

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    track-type loader
    939, 933

    wheel dozer
    844, 854K, 834B, 844K, 814F, 854G, 824G, 844H

    track-type skidder
    527 D4HTSK III D5HTSK II 517 D4HTSK II

    earthmoving compactor
    826G, 815B, 836, 816F, 826C, 815F, 825G