3R-2300: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3R-2300: BOULON

    Numéro de pièce : 3R-2300
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    ttt
    D11N, D11R, D11T

    wtt
    854G, 854K

    tskd
    527

    mg
    14M3, 14M-3

    oht
    775B, 773E, 777D, 769C, 773D, 771D, 789B, 776D, 777C, 769D, 773B, 771C, 775D, 776C, 789D, 777E, 775E, 789C

    wktl
    SNOW WING

    pipe
    578

    wtl
    992C, 992D