3S-0515: GOUPILLE FENDUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3S-0515: GOUPILLE FENDUE

    Numéro de pièce : 3S-0515
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, type d'extrémité : extrémité à onglet

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 1/8
    • Longueur de la goupille - B (in): 1
    • Matière: Acier galvanisé
    • Type de fente: Extrémité en onglet
    • Type de goupille: Goupilles fendues
    track-type tractor
    10S D10, 10 10U 10C

    wheel tractor-scraper
    651B, 666B, 621, 627, 650B 623, 657B, 641B

    wheel-type loader
    992, 992B

    forest products
    HF221, HF201

    off-highway truck
    776, 772, 777, 773