3S-1422: ROUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3S-1422: ROUE

    Numéro de pièce : 3S-1422
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Soufflante du turbocompresseur

    Description :

    • Les arbres sont des composants importants des turbines de turbocompresseur, lesquelles convertissent les gaz d'échappement du moteur en énergie mécanique pour entraîner le compresseur.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,1
    • Hauteur (mm): 53,3
    • Largeur (mm): 134,6
    • Longueur (in): 5,5
    • Longueur (mm): 139,7
    track-type tractor
    D9H, D9G

    wheel tractor-scraper
    657B, 666B, 633C, 631C, 666, 657, 637

    pipelayer
    594H, 594

    wheel-type loader
    992, 988, 992B

    wheel dozer
    824B, 834

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D348, D343 G343

    engine - truck
    3406, 1693

    off-highway truck
    768B, 769B, 769, 776, 777

    earthmoving compactor
    826B, 825B