3S-7079: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3S-7079: BOULON

    Numéro de pièce : 3S-7079
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,81
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,87
    • Longueur de serrage - 2 (in): 6,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 9 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/4 - 12
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    meng
    C280-12, 3612, C280-16, 3616, 3608, C280-6, C280-8, 3606

    petr
    C280-12, 3612, C280-16, 3616, 3608, C280-6, C280-8, 3606

    ieng
    G3606B G3612, G3606, G3616, G3608, C280-16, 3612

    epg
    C280-12, 3612, C280-16, 3616, 3608, C280-6, C280-8, 3606