3T-5857: BATTERIE - 24
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3T-5857: BATTERIE - 24

    Numéro de pièce : 3T-5857
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 12 V avec capacité de démarrage à froid de 650 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: Batterie de démarrage
    • Capacité Ah sur 20 heures: 55
    • Capacité de réserve (mins): 120
    • Cosse: Goujon fileté
    • Largeur (mm): 173
    • Longueur (mm): 259
    • Poids (électrolyte liquide) (kg): 17
    • Taille de groupe: 24
    • Tension (volts): 12
    • Type d'entretien: Sans entretien
    • Type d'équipement: AUTOMOBILE, TOMBEREAU LÉGER ET SUV
    • Type de batterie: Électrolyte liquide
    • Type de grille: Conception de grille en alliage plomb-calcium
    • Énergie de démarrage à froid: 650
    meng
    3208, 3408, 3304, 3176B, 3408B, 3306B, 3406C, 3304B, 3306, C15, 3196, 3406B, 3408C, 3406E

    ieng
    G3406, 3408, 3114, 3408E, 3126, 3406B, 3412C, G3306, 3408B, G3408B, G3408, 3306, 3176B, 3408C, 3116, 3208, 3406C, 3304, 3406E

    epg
    3408B, 3304, 3408C