416-2137: ARBRE - ENTRAÎNEMENT - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    416-2137: ARBRE - ENTRAÎNEMENT - COLLIER

    Numéro de pièce : 416-2137
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de chaîne cinématique Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    com
    826G II 826K, 825K, 826G, 825G II

    cold
    PM-465

    skidders
    520D

    wtt
    824K, 824G II

    wheel loaders
    980K, 982M, 980GII, 980H, 980G, 980L

    wheel dozers
    824H, 824K, 824G

    compactors
    825G, 825H, 826H, 825K, 826K, 825KLRC 826GII

    wtl
    982M, 980H, 986H, 980M, 980G II 980G, 986K, 980K HLG 980K