416-2154: ENGRENAGE - CONIQUE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    416-2154: ENGRENAGE - CONIQUE - COLLIER

    Numéro de pièce : 416-2154
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Engrenage de chaîne cinématique Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    underground articulated truck
    AD30

    skidders
    520D

    wheel-type loader
    980G, 980K HLG 982M, 980H, 980M, 980G II 980L, 980K

    wheel dozer
    824H, 824G II 824K

    wheel loaders
    980H, 980M, 980G, 980K, 980HII, 980GII

    wheel dozers
    824K, 824G, 824KLRC

    compactors
    826G, 825G, 826H, 826K, 825K, 826GII, 825GII, 826KLRC

    earthmoving compactor
    825K, 826K, 825H, 825G II 826G II

    underground articulated trucks
    AD30