416-2161: RACE - OTR - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    416-2161: RACE - OTR - COLLIER

    Numéro de pièce : 416-2161
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    lhd
    R3000H, R2900G

    uat
    AD55

    fp
    SS-56, HF201, HFW222 SH-56B, HFW221 HF221, SC-57, HF201B

    wktl
    BR624, MR-244

    track type tractors
    D10T

    underground articulated trucks
    AD45B, AD30, AD60, AD55B

    wtl
    990H, 990 II 986K, 990K, 992G, 992K, 990, 988K, 988H, 986H, 988 XE 988K XE

    meng
    3516

    ttt
    D5E, D10T2, D9R, D9T, D7G2 D7G

    ieng
    3412C, 3412E, 3512, 3508, 3412, 3408, 3408C, 3408B, 3408E

    wheel feller bunchers
    573C

    wts
    637E, 637G, 637K, 657G, 657E, 651E

    wtt
    834G, 834K, 854K, 854G, 834B, 844K, 844, 844H

    mg
    24M, 24H

    oht
    777G, 776C, 777F, 777D, 777E, 776D, 777C

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    rrss
    RM500B, RM-500

    com
    836, 826C, 836K, 836H, 836G

    3500
    D398B, 3516

    wheel tractor scrapers
    666B, 657E, 619C, 637

    track loaders
    983

    motor graders
    24M

    compactors
    836, 836K, 836G, 826KLRC 826K, 825K

    wheel loaders
    988H, 988G, 982M, 986H, 980L, 988KLRC, 990

    wheel dozers
    834G, 854G, 834H, 824B