416-2166: ROULEMENT À BILLES - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    416-2166: ROULEMENT À BILLES - COLLIER

    Numéro de pièce : 416-2166
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Roulement à billes Cat® (une rangée)
    com
    836K, 825K, 826K, 826C, 826H, 836G, 826G II 836H, 825H, 826G, 825G, 825G II 836

    uat
    AD30

    lhd
    R3000H, R2900G

    track type tractors
    D5MLGP, D6MXL, D5NXL, D5MXL, D6NXL

    pipe
    561N, 561M, 589

    wtl
    950F, 980C, 988K, 980M, 980K HLG 960F, 986H, 982M, 980H, 986K, 988F, 988H, 980F, 988G, 980G II 980K, 988B, 980G, 980L, 988F II

    adt
    D400E, D350E, D350E II

    petr
    TH55, TH55-E70 TH55FT-E90

    ttt
    D5R2 D11R, 9 59N D10N, D10T, D9N, D10R, D10T2, D6N LGP 9SU D9R, D9T, D6N XL D6N, D4H III D6M D5R LGP D5M D6N OEM 59 10SU 10 59L D5H, D5N 58 58L D4H XL D11N, D5H XL D5R XL 10U 9U

    skidders
    517CA

    wts
    657E, 613C, 613C II 613G, 651E, 657G

    wtt
    834G, 824G, 834K, 824K, 834H, 824H, 834B, 824G II

    off highway trucks
    785C

    tskd
    527 D5HTSK II 517 D4HTSK III

    mg
    24M, 24H

    wheel loaders
    980GOEM, 980C, 950, 960F

    oht
    793C, 793F, 793F CMD 785C, 793F XQ 793B, 789D, 789, 785D, 785B, 793D, 789B, 784B, 784C, 785G, 785, 793F OEM 789C