416-5042: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    416-5042: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 416-5042
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible pour carburant température élevée

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole ou d'eau ainsi que les huiles lubrifiantes.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile, d'une couche tressée ou de deux couches spiralées en fibre textile, ainsi que d'un revêtement externe résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé dans les applications d'entretien basse pression, haute température.

    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.