416-7042: ENS. DE MAILLONS - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    416-7042: ENS. DE MAILLONS - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 416-7042
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon à usage normal

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • Les chaînes à usage normal ont été développées pour vous offrir une solution économique destinée aux machines dont la durée de vie est avancée ou à moindre utilisation. Elles sont proposées à un prix initial bas et sont conçues pour durer jusqu'à leur destruction. Tous les trains de roulement Cat® sont couverts par une garantie de train de roulement et fabriqués par Caterpillar. De plus, ils sont renforcés et subissent une batterie de tests rigoureux pour évaluer leur qualité, et ainsi garantir une productivité et des performances adaptées aux besoins des chantiers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,5
    • Nombre de sections de chaîne: 46
    • Taille de vis (in): 3/4
    track-type tractor
    D6N