416-7043: ASS. CHENILLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    416-7043: ASS. CHENILLE

    Numéro de pièce : 416-7043
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne complète à usage normal (service modéré, simple arête)

    Description :

    • Les chaînes complètes sont formées par assemblage (boulonnage) des patins de chaîne et du matériel.


    Attributs :

    • Les chaînes à usage normal ont été développées pour vous offrir une solution économique destinée aux machines dont la durée de vie est avancée ou à moindre utilisation. Elles sont proposées à un prix initial bas et sont conçues pour durer jusqu'à leur destruction. Tous les trains de roulement Cat® sont couverts par une garantie de train de roulement et fabriqués par Caterpillar. De plus, ils sont renforcés et subissent une batterie de tests rigoureux pour évaluer leur qualité, et ainsi garantir une productivité et des performances adaptées aux besoins des chantiers.
    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 190,5
    • Largeur des patins (mm): 860
    • Nombre de sections de chaîne: 46
    • Taille de vis (mm): 3/4
    • Type de patin: Service modéré, simple arête
    track type tractors
    D6NLGP