416-7101: ENS. SOUPAPE - DÉCHARGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    416-7101: ENS. SOUPAPE - DÉCHARGE

    Numéro de pièce : 416-7101
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clapet de décharge de rail de carburant

    Description :

    • Les clapets de décharge sont des composants importants des rampes d'alimentation en carburant, qui assurent l'alimentation des systèmes d'injection des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,3
    • Longueur (in): 3,33
    marine products
    C6.6

    wheel tractor-scraper
    613G

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CS-78B CS-56 CS-76 CS-56B CP-56 CS-74B CP-64 CP-56B CP-74B CP-68B CP-74 CS-64 CP-76 CS-68B CS-74 CS-79B

    motor grader
    120M, 12M

    forest products
    553C, 2470C

    wheel-type loader
    924H, 938H, 928H, 924HZ, 930H, 928HZ

    engine - industrial
    C4.4, C6.6

    asphalt paver
    AP-1055E BG655D, BG600D, AP-655D, AP-1000E AP-600D

    load, haul, dump
    R1300G II

    integrated toolcarrier
    IT38H

    track-type tractor
    D6N, D6K LGP D5R LGP D5R XL D6K XL D6K

    wheeled excavator
    M318D MH M322D MH M322D, M316D, M318D, M315D, M313D, M315D2

    engine - machine
    C6.6

    track-type loader
    963D, 953D

    excavator
    319D L 311D LRR 312D L 314D LCR 314D CR 312D, 320D L 315D L 318D L 319D LN 313D, 320D, 323D L 320D GC

    backhoe loader
    450E