417-3109: 417-3109
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-3109: 417-3109

    Numéro de pièce : 417-3109
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    paving compactor
    CS-68B CS78B, CP-68B CP74B, CS68B, CP-74B CP76B, CP68B, CP56B, CS56B, CS-56B CS-78B CP-56B CS-79B CS79B, CS74B, CS-74B