417-4499: ROULEMENT À BILLES - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-4499: ROULEMENT À BILLES - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-4499
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Roulement à billes Cat® (une rangée)
    pipelayer
    572G, 572R, 583R, 571G, 578, 587R

    wheel tractor-scraper
    611, 637D, 623F, 627B, 615, 637E, 637G, 621E, 627E, 623E, 615C, 621S, 627F, 621B, 621F, 615C II 627G, 621, 639D, 623B

    paving compactor
    CP-643, CS-643, CB-534, CP-653, CS-653

    engine - generator set
    3306, 3406C, 3406B, 3304B, 3306B, 3304

    motor grader
    14G, 16G, 140H ES 160H, 12G, 140G, 14H NA 160H NA 140H, 120G, 12H ES 12H NA 130G, 160H ES 140H NA 143H, 12H, 16H NA 163H NA 160G

    wheel-type loader
    980F II 916, 950E, 936, 980G II 966G, 966E, 950B/950E 972G, 950B, G910, 966D, 970F, 926E, 980F, 966F, 936E, 966C, 930T, 930R, 980G, 966F II 980C, G916, 930, 926, 936F, G936, 910, G926

    wheel-type skidder
    FB518 518C, 508, 515, 530B, 518, 120C, 528B, 528, 545, 525

    engine - industrial
    3406B, 3306, 3204, 3304, 3406C, HT400 3306B, 3304B

    articulated dump truck
    D400E, D30D, D30C, D350C, D250B, D300B, D35HP D40D, D25D, D250E, D250E II D300D, D400D, D25C, D35C, D350E, D300E, D400, D300E II D350D

    engine - truck
    3406C, 3406B, 3306, 3306C, 3306B

    challenger
    65C, 65B, 65D, 70C, 65

    cold planer
    PM-465

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT12, IT28, IT18B, IT18, IT28B

    track-type tractor
    D7H, D8R II D6R, 6 D3C, D5H, D4H, 6S D6H, D6H XR 7SU 57 D7G, D6D, 4P 54 D4E, 7A D6H XL 57H 6A 3S 8A D6E SR 5 D3B, D4E SR D5B, 3 4S D6G SR 8SU D8N, D4C, D3C II 140, D4H III D5E, 7 5P 5S 53 55, 7U 6SU D6E 7S D7R, 4 D3, D8R D6G2 XL 8U D4B, 141 3P 8 4A D6H II D6G2 LGP 56H D5C, D4C II D5H XL D5C PAT D5C PATLGP 5A D7G2 56 D6F SR 143 5A PAT D4H XL D6D SR D6G, 7S LGP

    wheeled excavator
    W330B

    road reclaimer
    RM-350B, SS-250, RM-250C, RR-250, RR-250B, SM-350, RM-350, SS-250B

    engine - machine
    3406B, 3306, 3204, 3304, 3406C, HT400 3306B, 3304B

    wheel dozer
    824C, 824G II 814B, 824G, 814F, 824S

    track-type loader
    963, 931, 931C, 931B, 973C, 953, 973, 935C II 943, 931C II 935B, 935C, 977

    track-type skidder
    527 517 54H 125C D5HTSK II 4P 120C, D4HTSK II D4HTSK III

    excavator
    E300, 375-A 375-A L 235C, 330-A 330 L 219, 235B, 225B, 245, 350-A 225, 330-A L 5080, 235, 215C 245B, 330B L 330-A L 235D, 229D, E180, 330B LN E300B, 215, 215D, EL300, 330B

    earthmoving compactor
    826C, 816B, 816F, 825G, 825C, 815F, 826G, 825 815B, 826G II