417-4502: ROULEMENT À BILLES - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-4502: ROULEMENT À BILLES - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-4502
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    ttt
    D7R, D4H, D5H, D6N, D5N D6R II D6R, D4C III D4H XL D6M D5C III D3C III D5M D3B, D7R II D3, 3 D5H XL D4H III 53 3P

    skidders
    527CA

    tskd
    527 D4HTSK II 517 D4HTSK III D5HTSK II

    track loaders
    931CIILGP

    wheel loaders
    IT12, IT18, IT28, 966C

    it
    IT12, IT18, IT28, 966C

    ttl
    931, 931B, 933, 939

    track type tractors
    D4CIILGP, D7RIIXR, D4CII, D5C, D3CII

    pipe
    561N, 572R II 583R, 572R, 587T, PL87, 561M, 587R

    wtl
    926E, 910, G916, 926, G910, G926, 916