417-4508: ROULEAU - ROULEMENT - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-4508: ROULEAU - ROULEMENT - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-4508
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux cylindriques Cat®
    pipelayers
    561D

    track-type tractor
    163 D9H, 153 D8K, D8H, D5B, D9G, D5, 5A 5S 183B 8D 55, 8S 5 6

    pipelayer
    594, 583K, 561D, 594H

    track-type loader
    977

    track type tractors
    163 D9H, 153 D8K, D8H, D5B, D9G, D5, 5A 5S 183B 8D 55, 8S 5 6

    articulated dump truck
    725C, 730, 725, 725C2, 735, 730C, 730C2, 730C2 EJ

    articulated trucks
    730CEJ, 730OEM, 730DEJLRC