417-4510: ROULEAU - ROULEMENT - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-4510: ROULEAU - ROULEMENT - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-4510
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux cylindriques Cat®
    track-type tractor
    D5B, D8H, 153 5 D8K, D5, 8D 55, 5S 163 8S 5A 183B 6

    wheel tractor-scraper
    623

    pipelayer
    583H, 583K, 561D

    motor grader
    16, 12E

    track-type loader
    955H, 977 955K

    track type tractors
    D5B

    motor graders
    16