417-4919: GODET ATO#PUY
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-4919: GODET ATO#PUY

    Numéro de pièce : 417-4919
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conçus pour être utilisés avec des matériaux à faible impact et modérément abrasifs, comme la terre, la glaise, le gravier et l'argile.

    Les godets normaux pour chargeuses Cat®améliorent la productivité grâce à leur conception plus volumineuse et plus résistante.

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • Capacité (Cbm): 1,9
    • Capacité (cyd): 2,5
    • Hauteur (in): 49,6
    • Hauteur (mm): 1 259,8
    • Largeur (mm): 2 549
    • Longueur (in): 46,5
    • Longueur (mm): 1 181,3
    • Poids (kg): 911
    • Poids (lb): 2 008,4
    • Type de machine: Petite chargeuse sur pneus
    • Épaisseur de la lame de base (in): 1
    • Épaisseur de la lame de base (mm): 25
    • Épaisseur de lame de coupe (in): 1
    • Épaisseur de lame de coupe (mm): 25
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.