417-6232: CARTER - TURBOCOMPRESSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-6232: CARTER - TURBOCOMPRESSEUR

    Numéro de pièce : 417-6232
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Volute de turbine de turbocompresseur

    Description :

    • Les volutes sont un composant important des turbines de turbocompresseur, lesquelles convertissent les gaz d'échappement du moteur en énergie mécanique pour entraîner le compresseur.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 226,1
    • Largeur (mm): 307,3
    • Longueur (mm): 307,3
    oht
    785, 785C, 785B, 784C