417-7921: ASS. TURBO - BASE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-7921: ASS. TURBO - BASE

    Numéro de pièce : 417-7921
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Turbocompresseur

    Description :

    • Les turbocompresseurs améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les turbocompresseurs Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 403,9
    • Largeur (mm): 363,2
    • Longueur (mm): 383,5
    pipe
    PL87, PL83