417-9305: ENS. POMPE - EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9305: ENS. POMPE - EAU

    Numéro de pièce : 417-9305
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Nos pompes à eau sont conçues pour gérer la charge cyclique de l'entraînement par pignons, et leurs caractéristiques géométriques uniques réduisent les risques de cavitation dus à la formation de poches d'air dans le circuit de refroidissement. Tous les composants de nos pompes à eau (roulements, arbres, rotors) fonctionnent ensemble et forment un système, contribuant ainsi à optimiser l'efficacité et la durée de vie des pompes à eau.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7
    • Longueur (in): 14,3
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.