417-9465: RACCORD - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9465: RACCORD - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-9465
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Accouplement Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    pipelayers
    572R II 578, 589, 572R, 587R, 587T, 583R

    track-type tractor
    8U D7R II 8 56H D11R, D6H II D6H XR 6S D6R, D6H, D7R, 9S D6R II 11U D9R, D10N, D9N, D7H, 56 7S 59 8S 11SU D11T, 7SU 7U 7 9U 8A 6A 7A D8L, 9SU 10U 9 9C 10 6SU 59N 58 6 D10R, 11 D9L, 57H D6H XL 58L D11N, 10SU 59L D6RXL, D9RLRC, D6RLGP, D6HIIXL, D6HIIXR

    pipelayer
    572R II 578, 589, 572R, 587R, 587T, 583R

    track type tractors
    8U D7R II 8 56H D11R, D6H II D6H XR 6S D6R, D6H, D7R, 9S D6R II 11U D9R, D10N, D9N, D7H, 56 7S 59 8S 11SU D11T, 7SU 7U 7 9U 8A 6A 7A D8L, 9SU 10U 9 9C 10 6SU 59N 58 6 D10R, 11 D9L, 57H D6H XL 58L D11N, 10SU 59L D6RXL, D9RLRC, D6RLGP, D6HIIXL, D6HIIXR