417-9466: PLAQUE - EMBRAYAGE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9466: PLAQUE - EMBRAYAGE - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-9466
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plaque Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    ttt
    D6N, D5M D6M D6T, D5R2 D6N XL D5N D5R XL D6N OEM D4H III D5R LGP D6N LGP D5H, D5H XL D4H XL

    wts
    613G, 613C, 613C II

    lhd
    R1300G II R1300G

    tskd
    527 D5HTSK II 517 D4HTSK III

    mg
    143H, 140H NA 12H NA 12H ES 160H, 14M, 160K, 135H NA 120H, 163H NA 160H NA 140H, 160H ES 140K 2 140H ES 120K 2 12H, 135H, 120H ES 12K, 140K, 120H NA 16M, 120K, 163H

    it
    IT62H, IT62G, IT62G II

    wheel loaders
    950E, 950B

    motor graders
    140H

    track type tractors
    D6NLGP, D6MXL

    pipe
    561N, 561M

    wtl
    950H, 962H, 950G II 966L, 962G, 966M, 950G, 950F II 950K, 962G II 962K, 966H, 966K, 960F, 950F