417-9468: ENGRENAGE - PLANÉTAIRE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9468: ENGRENAGE - PLANÉTAIRE - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-9468
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Pignon à denture droite Cat®
    wheel-type loader
    988H, 988K, 982M, 980F, 988B, 980F II 980H, 988G, 980G II 988F, 980C, 980L, 988F II 986K, 980G, 980M, 980K HLG 980K, 986H

    wheel dozer
    824K, 824G, 824G II 824C, 824H, 824S 824GII, 824KLRC

    track-type loader
    983B

    wheel loaders
    980G, 986K, 986H, 980M, 980F, 980C, 980GII, 988B, 980HII

    wheel dozers
    824K, 824G, 824G II 824C, 824H, 824S 824GII, 824KLRC

    compactors
    825G, 825 825K, 826K, 826C, 825C, 825G II 825H, 826G II 826H, 826G, 826GII

    articulated dump truck
    D400, D44B

    earthmoving compactor
    825G, 825 825K, 826K, 826C, 825C, 825G II 825H, 826G II 826H, 826G, 826GII