417-9486: ROULEAU - ROULEMENT - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9486: ROULEAU - ROULEMENT - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-9486
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux cylindriques Cat®
    track-type tractor
    D6D, 163 D8K, D6G2 XL 8D 6S D6G2 LGP D6C, D8H, 4 153 D9G, 183B D6E D9H, 8S D6G, 6A 55

    pipelayer
    594, 583K, 594H

    motor grader
    12M 2 12M 3 AWD 140H, 160K, 120M, 135H, 160H ES 160M, 140K, 140, 120M 2 140M, 160M 2 12H, 120H ES 120K, 12H NA 160H, 120K 2 140M 2 140M 3 AWD 12M, 160M 3 AWD 140H NA 160H NA 140H ES 120H NA 120H, 163H NA 12M 3 143H, 140M 3 163H, 140K 2 160M 3 135H NA 14L 12H ES 12K

    track-type loader
    977K, 977L, 955 951