417-9487: DISQUE - FCN - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9487: DISQUE - FCN - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-9487
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    pipelayers
    561M

    track-type tractor
    D6N, 53 D6M D3B, D4B, D5H, D4C, D5N D5C PAT D3C, D3, 4P 3P 5P D5C, 5A PAT D3C II 3S 3 D5M 55, D5C PATLGP 5S 5A D4C II 5 D5H XL

    wheel tractor-scraper
    613G, 613C, 613C II

    pipelayer
    561N

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G II IT62G

    skidders
    517CA

    wheel-type loader
    G936, 936, 950F, 936E, 950F II 962G, 962H, 966C, 950E, 950H, 950B, 960F, 950G, 950G II 966R, 966H, 950B/950E 962G II 936F

    track-type loader
    931C, 931, 931B, 931C II 935B, 935C, 935C II

    wheel-type skidder
    518, 120C

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 517 120C, 125C

    wheel loaders
    962GII

    track type tractors
    D5MXL, D5NLGP