417-9491: ROULEMENT À BILLES - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9491: ROULEMENT À BILLES - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-9491
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Roulement à billes Cat® (une rangée)
    wheel-type loader
    966F II 972G II 966G II 972G, 970F, 966G, 966K, 966H, 972H, 966F, 972K

    wheel dozer
    814F II 814K, 814F, 8A4K 814B

    wheel-type skidder
    545C, 535B, 535C, 545, 525, 525B, 525C

    earthmoving compactor
    816K, 815F, 815F II 815K, 816F, 815B, 816F II 816B