417-9494: ROULEMENT À BILLES - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9494: ROULEMENT À BILLES - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-9494
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Roulement à billes Cat® (une rangée)
    com
    825K, 836K, 825H, 826C, 836H, 826G II 826K, 825G II 836G, 836, 825G, 826G, 826H

    uat
    AD30

    lhd
    R2900G, R3000H

    track type tractors
    D9N

    compactors
    825GII, 836, 836G

    pipe
    589

    articulated trucks
    D400, D550B, D44

    wtl
    980M, 986H, 982M, 980G II 986K, 980H, 988B, 988K, 988F, 988H, 980F, 988F II 988G, 980K, 980K HLG 980G, 980L

    adt
    D400E, D350E, D350E II

    ttt
    D9R, D9T, D10N

    wtt
    824G, 824K, 834K, 824G II 834G, 824H, 834B, 834H

    wheel loaders
    980G

    wheel dozers
    834G, 824K