417-9497: ROULEMENT - GICLEUR - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9497: ROULEMENT - GICLEUR - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-9497
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Ensemble roulement à aiguilles à contact radial et cage Cat®, cage haute ré...
    load, haul, dump
    R1300G, R1300G II

    wheel tractor scrapers
    613CIIOEM

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62H, IT62G

    pipelayer
    561M, 561N

    wheel tractor-scraper
    637G, 657E, 631G, 657G, 631K, 613C, 637K, 633E II 613C II 637E, 613G, 631E

    track-type tractor
    D6N XL D6N LGP D7E, D6M D6N, D6N OEM D5N D5H, D5R2 D5R XL D5H XL D4H III D4H XL D7E LGP D5M D5R LGP

    skidders
    527GROEM

    wheel-type loader
    950G II 950G, 966M, 950K, 962G, 962K, 966H, 960F, 962G II 966L, 962H, 950B, 950H, 950B/950E 972K, 950F II 966K, 972M XE 950E, 966M XE 950F, 966K XE

    track-type skidder
    D4HTSK III D5HTSK II 517 527

    track type tractors
    D5MLGP, D6NXL

    challenger
    85E, 75D, 65D, 95E, 75C, 85D, 85C, 65C, 75E, 65E