417-9498: CROISILLON - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9498: CROISILLON - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-9498
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    exc
    225

    wheel tractor scrapers
    657, 657G, 631K, 666, 657E

    wtt
    844K, 854K, 854G, 844H, 844

    off highway trucks
    776B, 773B

    mg
    24, 24M, 24H

    wheel loaders
    990KLRC

    wheel dozers
    844

    wtl
    992K, 990K, 990 II 994H, 992D, 994K, 992G, 990, 994D, 994, 990H, 992C, 994F