417-9499: ENGRENAGE - PLANÉTAIRE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9499: ENGRENAGE - PLANÉTAIRE - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-9499
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Pignon à denture droite Cat®
    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988K, 988G, 986H, 988H, 986K

    track type tractors
    D9RLRC, D9T, D10N

    articulated dump truck
    D350E, D350E II

    compactors
    836G, 836, 836K, 836KLRC

    articulated trucks
    D400E, D350EII, D400D

    underground articulated trucks
    AD30

    underground mining loaders
    R2900G

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    track-type tractor
    D9R, D9T, D10N

    wheel dozer
    834B, 834K, 834G

    wheel loaders
    988G, 988K

    wheel dozers
    834K, 834H, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836, 836K, 836H