417-9500: RACE - OTR - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9500: RACE - OTR - COLLIER

    Numéro de pièce : 417-9500
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux cylindriques Cat® (chemin de roulement extérieur)
    track-type tractor
    D6G, 6S 8S 55, D6D, D6G2 XL D8H, D6C, 8D D9H, D6G2 LGP 163 D6E D9G, D8K, 153 183B 4 6A

    pipelayer
    583K, 594H, 594

    motor grader
    12H ES 140, 160H ES 140H NA 12M 2 160H, 160H NA 140K, 140M 2 120M 2 160K, 140M, 12M 3 AWD 120M, 160M 2 160M, 140H, 140M 3 160M 3 AWD 143H, 12H NA 140M 3 AWD 120H ES 12M, 12H, 120H, 12M 3 120K 2 140H ES 14L 160M 3 135H, 163H NA 163H, 140K 2 120H NA 120K, 12K, 135H NA

    track-type loader
    977K, 977L, 951, 955