417-9502: ENS. JANTE - ROUE - YM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    417-9502: ENS. JANTE - ROUE - YM

    Numéro de pièce : 417-9502
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction Classic

    Description :
    Les pièces Yellowmark™ sont des pièces détachées intermédiaires pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.

    Attributs :
    Les pièces Yellowmark™ ont la même forme, les mêmes cotes et le même fonctionnement que les pièces haut de gamme Cat.
    Les pièces Yellowmark™ ont également leur propre déclaration de garantie.

    Application recommandée :
    Applications de travaux légers

    Plus d'informations concernant Yellowmark

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Disque de friction papier
    earthmoving compactor
    825K 826K 826G 836G 825G 826G II 836K 825H 826H 826C 825G II 836H 836

    motor grader
    24M 24 24H

    wheel-type loader
    990K 986K 986H 980M 994H 990H 980G II 992K 993K 988H 988F 982M 988K 980K HLG 994K 980H 980F 988F II 980G 980K 988G 992G 988B 994F 980L

    wheel dozer
    854G 854K 844K 844H 834K 834H 824K 834G 824G II 824H 834B 824G

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D400E D350E II D350E

    track-type tractor
    D10T2 D9R D9T D11T D10N D11R D10T

    load, haul, dump
    R3000H R2900G R2900

    oem solutions
    TR53