418-2202: ASS. POMPE - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    418-2202: ASS. POMPE - PISTON

    Numéro de pièce : 418-2202
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable

    Description :
    Les pompes hydrauliques génèrent un écoulement liquide dans les circuits hydrauliques.

    Attributs :
    Les pompes hydrauliques sont conçues avec précision pour fonctionner dans un circuit hydraulique afin de répondre aux exigences des produits de premier choix en termes de rendement des machines, de fiabilité, de durabilité, de coûts d'exploitation et de productivité.

    Applications recommandées :
    Les pompes hydrauliques sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des machines.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9
    • Hauteur (mm): 228,6
    • Largeur (mm): 254
    • Longueur (in): 13,5
    • Longueur (mm): 342,9
    forest products
    2670D, 553C, 2570D, 2470C, 563C, 573D, 563D, 2570C, 573C, 2670C