419-6025: ROULEMENT À ROULEAUX (YM)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    419-6025: ROULEMENT À ROULEAUX (YM)

    Numéro de pièce : 419-6025
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Classic

    Description :
    Les pièces Yellowmark™ sont des pièces détachées intermédiaires pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.

    Attributs :
    Les pièces Yellowmark™ ont la même forme, les mêmes cotes et le même fonctionnement que les pièces haut de gamme Cat.
    Les pièces Yellowmark™ ont également leur propre déclaration de garantie.

    Application recommandée :
    Applications de travaux légers

    Plus d'informations concernant Yellowmark

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Roulement à billes Cat® (une rangée)
    off-highway truck
    773B 772B 775G OEM 773G OEM 775B 773E 768C 773D 775D 769C 775E 773G LRC 773F 775F 773G 775G LRC 775G

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    wheel tractor-scraper
    627F 627B 631C 631E 623G 621E 627 621K 621H 621 627G 657E 637K 637G 621K OEM 621G 657B 623E 623F 627E 627H 637 623 633C 631G 623H 621B 633D 633E II 631K 657G 621F 637E 621S 657 627K 623B 623K LRC 637D 631D 621R 639D 627K LRC 623K