General Duty Bucket 1400 mm (55 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    General Duty Bucket 1400 mm (55 in)

    Numéro de pièce : 422-6978
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Spécialement étudiés pour votre pelle hydraulique M322, ces godets répondent parfaitement à vos besoins d'excavation, de chargement et de creusement de tranchées. Le godet à usage normal est la soluti

    Spécialement étudiés pour votre pelle hydraulique M322, ces godets répondent parfaitement à vos besoins d'excavation, de chargement et de creusement de tranchées. Le godet à usage normal est la solution idéale pour les travaux dans la poussière, la glaise, et les mélanges de gravillons et de poussière.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Capacité: 1.87 yd³
    • Capacité: 1.43 m³
    • Capacité (Cbm): 1,43
    • Capacité (cyd): 1,87
    • Capacité à refus: 808 kg
    • Capacité à refus: 1781 lb
    • Contenance: 1.43 m³
    • Contenance: 1.87 vg³
    • Hauteur copy: 1400 mm
    • Interface d'attache: Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Largeur: 55 in
    • Largeur (mm): 1 400
    • Poids sans embouts (kg): 808
    • Poids sans embouts (lbs): 1 781
    • Qté adaptateurs: 6
    • Quantité de l'adaptateur: 5
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Type de godet: Usage courant
    • Type de lame: Straight
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.