423-6985: MOYEU - AILETTE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    423-6985: MOYEU - AILETTE - COLLIER

    Numéro de pièce : 423-6985
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Pignon à denture droite Cat®
    earthmoving compactor
    825C, 836, 826K, 826G, 836K, 825K, 825G, 825H, 825 826C, 825G II 826G II

    wheel-type loader
    980H, 980K HLG 980G, 988H, 988F, 980M, 980F, 980L, 980G II 982M, 988K, 986K, 980F II 986H, 980K, 980C, 988B, 988F II

    underground mining loaders
    R2900G

    compactors
    836K, 826H, 836H, 825K, 836G, 826K

    track type tractors
    D10N, D9R, D8L, D9T, D8LSA

    skidders
    520D

    wheel dozers
    834G, 834K, 824K, 834B

    articulated dump truck
    D350E II D350E, D44B, D400, D400E, D35HP D400D

    wheel loaders
    988G, 986K, 980F, 982M, 980M, 986H, 980G, 988KLRC, 980KOEM

    articulated trucks
    D40D, D550B, D350EII

    wheel dozer
    824G II 834K, 834B, 834G, 824S 824G, 834H, 824C, 834U 824K, 824H, 834S

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    9U D9R, D9N, D8L, 8U 10SU 8 D9T, 8S 9S 8A 58 9 59N 58L 10U 59 10 9C 9SU D10N, D9L, 59L