423-6987: ROULEMENT - CONIQUE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    423-6987: ROULEMENT - CONIQUE - COLLIER

    Numéro de pièce : 423-6987
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux coniques Cat®
    tracteurs débardeurs
    555DLRC 535DLRC

    wheel-type loader
    950L 938G II 950M 938H 938F 962M 938G 928F 962L 950M Z 962 950 GC 962M Z

    wheel-type skidder
    545D 535D 525C 525B 525D 535C 515 525 555D 545 535B 545C

    chargeuses-pelleteuses
    446 436C

    décapeuses automotrices
    613B

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38G II IT38G IT38H IT38F

    chargeuses sur pneus
    962M 962L 950M 938H 962MZ 944A

    chargeur à bras télescopique
    RT80 RT100

    fraiseuses de chaussée
    PR-450C