423-6988: RACE - OTR - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    423-6988: RACE - OTR - COLLIER

    Numéro de pièce : 423-6988
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)
    motor grader
    140M 12G 12M 2 140G 120H 140H ES 120M 2 12K 130G 140M 2 140H 12H 12H NA 12M 3 14G 14L 143H 160M 2 120M 120K 2 135H 160M 3 AWD 140H NA 14H 140M 3 160H 160H ES 14M3 120G 12M 12H ES 140M 3 AWD 140 14H NA 160K 160M 135H NA 12M 3 AWD 120H NA 120H ES 160H NA 14M 160G 163H 160M 3 14M-3 140K 2 120K 163H NA

    wheeled excavator
    M325B

    road reclaimer
    RM-350 RM-300 RM-250C SS-250 RR-250 SM-350 SS-250B RR-250B

    niveleuses
    12M 160M 140K 160K 160H 12H 12G 130G 120HNA 12HNA 140HNA 120M2AWD 160M2 120M3 14LAWD 120-14AWD 135HNA 120M2 120-14 160HNA