SR121
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    424-0432: SR121

    Numéro de pièce : 424-0432
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.

    Cat® Snow Blowers are designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks, making them ideal for various winter cleanup and maintenance applications.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Angular Rotation: 180
    • Auger bit retention: Standard Flow
    • Auger Diameter: 457 mm (18 in)
    • Capacité à refus: 1303.0
    • Circuit hydraulique de la machine: HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE, XPS HAUT DÉBIT, XHP
    • Diamètre de la tarière (in): 18
    • Diamètre du rotor/ventilateur (in): 27
    • Débit hydraulique (GPM): 18-23
    • Débit hydraulique requis: Débit standard
    • Hauteur de coupe (in): 35
    • Hauteur hors tout: 71
    • Hauteur hors tout (in): 71
    • Impeller Fan Diameter: 679 mm (27 in)
    • Impeller Fan Width: 279 mm (11 in)
    • Interface machine: SSL
    • Largeur du rotor/ventilateur (in): 11
    • Largeur hors tout: 88
    • Longueur hors tout: 57
    • Machine Type: Skid Steer Loaders - 405117
    • Maximum Throw: 12.2 m (40 ft)
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K
    • Overall Height (in): 71
    • Overall Length (in): 56.7
    • Plage de débit hydraulique: 68-83 l/min (18-22 gpm)
    • Pression hydraulique optimale (bar): 230
    • Projection maximale (ft): 40
    • Rotation angulaire: 180
    • Type de ventilateur: Souffleuses à neige
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.