2337 mm (92 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    424-0451: 2337 mm (92 in)

    Numéro de pièce : 424-0451
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Designed for rough and finish grading in dirt, gravel, and light dozing.

    Cat® Dozer Blades are designed for rough and finish grading in dirt and gravel, and light dozing. With their 6-way capabilities, dozer blades are better suited for finish grade work in construction and landscaping applications.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Angle maximal de la lame: ±30
    • Auger bit retention: Standard Flow
    • Capacité à refus: 1164
    • Circuit hydraulique de la machine: DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE, XHP, XPS HAUT DÉBIT, HAUT DÉBIT
    • Débit hydraulique (GPM): 13-33
    • Débit hydraulique requis: Débit standard
    • Hauteur de lame (in): 24
    • Inclinaison: ±10
    • Interface machine: SSL
    • Largeur hors tout: 92
    • Longueur: 40
    • Longueur (in): 40
    • Machine Type: Wheel Loaders - 405122
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Plage de débit hydraulique: 49-125 L/min (13-33 gpm)
    • Poids (lb): 1 164
    • Pression hydraulique optimale (bar): 206-311
    • Type de lame: Lames de refoulement
    • Épaisseur de l'arête de coupe: 0.63
    • Épaisseur de lame de coupe (in): 0,63
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.