PC305B
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    PC305B

    Numéro de pièce : 424-7130
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.

    Cat® Cold Planers are designed for small paving jobs in residential and commercial applications and are primarily used to economically restore asphalt and concrete surfaces. They are ideal for milling imperfections prior to resurfacing, removing deteriorated pavement, removing traffic lane stripes and jobs where the use of dedicated planers is limited. The Cat Cold Planers are designed for use on Cat Skid Steer Loaders, Multi Terrain Loaders, Compact Track Loaders, Compact Wheel Loaders and Backhoe Loaders.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Angle d'inclinaison: ±8
    • Auger bit retention: High Flow XPS
    • Capacité à refus: 1896.0
    • Circuit hydraulique de la machine: HAUT DÉBIT, XPS HAUT DÉBIT, XHP
    • Course du déport latéral (in): 30
    • Dents coniques par tambour: 48
    • Débit hydraulique optimal (GPM): 26-33
    • Débit hydraulique requis: XPS haut débit
    • Hauteur hors tout: 43.0
    • Hauteur hors tout (in): 43
    • Interface machine: SSL
    • Largeur de tambour en option (in): 3/8-14/8
    • Largeur hors tout: 73.0
    • Longueur hors tout: 49.0
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Poids (lb): 1 896
    • Pression hydraulique optimale (bar): 230-280
    • Profondeur de coupe (in): 7
    • Vitesse du tambour: 160
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.