425-9367: ROTOR - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    425-9367: ROTOR - COLLIER

    Numéro de pièce : 425-9367
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rotor de pompe à eau Classic

    Description :

    • Les rotors sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Classic™ se caractérisent par leur bon rapport durabilité/prix et s'appliquent aux équipements dédiés aux applications peu intensives, à utilisation modérée, au cycle de vie intermédiaire à final.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Rotor de pompe à eau
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Hauteur (mm): 40,6
    • Largeur (mm): 147,3
    • Longueur (in): 5,8
    • Longueur (mm): 147,3
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12, C-10

    motor grader
    140H, 160H, 163H, 14H, 143H, 16H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    engine - industrial
    C-12, 3176C, SUF557 CPT372 3196, C-10, SBF214

    track excavators
    345BIIL

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12, C-10

    challenger
    MTC845, 75E, MTC865, MTC855, 95E, MT835, 85E, MT845, 65E, MT865, MT855, MTC835

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C, C-12

    wheel dozer
    814F

    petroleum products
    TH48-E80 C18, C15

    excavator
    345B II 345B L 365B, 365B II 345B

    earthmoving compactor
    816F, 815F